MTS10-8X2M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Juego estándar, Acetal, 8 mm x 20 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 111 N Carga dinámica máxima
- Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
- Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.