MTS10-7505L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Juego estándar, Acetal, 0.75 in x 2 in Tuerca de avance, Izquierda Dirección de la rosca, 275 lbf Carga dinámica máxima
- Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
- Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.