MM05W-LL - Producto obsoleto

Producto MM05W-LL ahora es un artículo obsoleto.

MM05W-LL
Rodamiento de bolas métrico Mini

MM, Rodamiento Ball Bushing, 5 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Un cepillo integral


Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación LL
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Diámetro nominal 5 mm / 0,197 in
Diámetro exterior 12 mm / 0,472 in
Longitud 22 mm / 0,866 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 170 N / 38,218 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?