MM05-DPRP - Producto obsoleto

Producto MM05-DPRP ahora es un artículo obsoleto.

MM05-DPRP
Rodamiento de bolas métrico Mini

MM, Rodamiento Ball Bushing, 5 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sin cepillo


Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Diámetro nominal 5 mm / 0,197 in
Diámetro exterior 12 mm / 0,472 in
Longitud 22 mm / 0,866 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 170 N / 38,218 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?