MLSX8A05-M04040S10200N-A000-RS1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 4.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.