MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1

MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1
Tornillo giratorio

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 1.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$223.19 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA X8
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 29 mm / 1,16 in
Calificación de corriente del motor 0,50 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Par de retención 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,85 V
Resistencia 7,70 Ω
Inductancia 2 mH
Consumo de energía 1.93 W
Inercia del rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarga axial 44,50 N / 10,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR4X1M
Diámetro del husillo de avance 4,00 mm / 0,157 in
Recorrido lineal por revolución 1,00 mm / 0,039 in
Recorrido por paso lineal 0,0050 mm / 0,00020 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 102,00 mm / 4,02 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero A0 = No Machining
Número de pieza de la tuerca RSF1800
Tipo de montaje de la tuerca Brida
Material de la tuerca Acetal
Antijuego axial máximo 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máx. 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mín. -4 °F / -20 C
Temperatura de almacenamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de almacenamiento mín. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 14,7 N / 3,3 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 14,2 N / 3,2 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 14,2 N / 3,2 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 12,9 N / 2,9 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga axial máx. recomendada 45 N / 10 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 140 °F / 60 C
Vida útil de desplazamiento lineal mínima 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de antijuego Antijuego estándar
Temperatura de funcionamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de funcionamiento mín. 14 °F / -10 C

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?