MLS23A15-M08080P30500N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø8.000 mm x 8.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.