MLS17B15-310167S12000N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.3125 in x 0.167 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700
Min: 1.0 in  Max: 32.0 in  
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.