MLS17B10-250750S08000N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.750 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.