MLS17A10-370063P16000N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.375 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.