MLS14A13-370100S16000N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.