MLS11A05-250063S08000N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500
Min: 0.75 in  Max: 16.0 in  
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.