MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 - Producto reemplazado
Producto MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLSX8A05-M04X80S10200N-A000-RS1.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.