MLS08A05-180100S04000N-A000-RS1 - Producto reemplazado
Producto MLS08A05-180100S04000N-A000-RS1 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.