MLN23B39-310500P12000N-C3A0-XXX

MLN23B39-310500P12000N-C3A0-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 0.500 in lead screw, 12.000 in length, Precision accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

Plazo:  5 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$265.75 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 9,53 mm (0,38 in)
THDF #10-24

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Double
Longitud del cuerpo del motor 66 mm / 2,59 in
Calificación de corriente del motor 3,90 amps
Corriente de accionamiento recomendada 5,50 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,99 V
Resistencia 0,51 Ω
Inductancia 1.45 mH
Consumo de energía 7.76 W
Inercia del rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR4-3108S
Diámetro del husillo de avance 7,94 mm / 0,313 in
Recorrido lineal por revolución 12,70 mm / 0,500 in
Recorrido por paso lineal 0,0635 mm / 0,00250 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 304,80 mm / 12,00 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Mecanizado de extremos traseros A0 = No Machining
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 288,2 N / 64,8 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 293,1 N / 65,9 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 294,9 N / 66,3 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 104,1 N / 23,4 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 185,5 N / 41,7 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 234,4 N / 52,7 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?