MLN23B19-310083S12000N-C3A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.