MLN23A30-370500P16000N-C4A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø0.375 in x 0.500 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.