MLN23A15-M08200S30500N-C7A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø8.000 mm x 20.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, C7 front end machining, A0 back end machining
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.