MLN14A13-250250P08000N-C2A0-XXX

MLN14A13-250250P08000N-C2A0-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

Plazo:  5 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$217.10 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 14
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 34 mm / 1,34 in
Calificación de corriente del motor 1,35 amps
Corriente de accionamiento recomendada 1,83 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 26
Par de retención 0,16 N·m / 23,22 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,71 V
Resistencia 1,27 Ω
Inductancia 1.79 mH
Consumo de energía 2.31 W
Inercia del rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Precarga axial 133,45 N / 30,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR4-2516
Diámetro del husillo de avance 6,35 mm / 0,250 in
Recorrido lineal por revolución 6,35 mm / 0,250 in
Recorrido por paso lineal 0,0318 mm / 0,00125 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 203,20 mm / 8,00 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Mecanizado de extremos traseros A0 = No Machining
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 51,6 N / 11,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 52,9 N / 11,9 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 53,4 N / 12,0 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 34,3 N / 7,7 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 44,5 N / 10,0 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 47,2 N / 10,6 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga axial máx. recomendada 222 N / 50 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?