MLN11A10-180200P04000N-C1A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.1875 in x 0.200 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.