MLN11A10-180050P04000N-C1A0-XXX

MLN11A10-180050P04000N-C1A0-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Plazo:  5 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$200.42 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 11
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 32 mm / 1,26 in
Calificación de corriente del motor 1,00 amps
Corriente de accionamiento recomendada 1,41 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Par de retención 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 2,19 V
Resistencia 2,19 Ω
Inductancia 1.53 mH
Consumo de energía 2.19 W
Inercia del rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR1820
Diámetro del husillo de avance 4,76 mm / 0,188 in
Recorrido lineal por revolución 1,27 mm / 0,050 in
Recorrido por paso lineal 0,0064 mm / 0,00025 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 101,60 mm / 4,00 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Mecanizado de extremos traseros A0 = No Machining
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 81,0 N / 18,2 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 85,9 N / 19,3 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 87,6 N / 19,7 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 55,2 N / 12,4 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 64,9 N / 14,6 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 70,3 N / 15,8 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga axial máx. recomendada 89 N / 20 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?