MLAX8A05-0375S0150-C4-S01

MLAX8A05-0375S0150-C4-S01
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C4 end mounting

$477.42 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA X8
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 29 mm / 1,16 in
Calificación de corriente del motor 0,50 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Par de retención 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,85 V
Resistencia 7,70 Ω
Inductancia 2 mH
Consumo de energía 1.93 W
Inercia del rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA8-1821
Diámetro del husillo de avance 4,76 mm / 0,188 in
Recorrido lineal por revolución 9,53 mm / 0,375 in
Recorrido por paso lineal 0,0478 mm / 0,00188 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 38,10 mm / 1,50 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C4 = M3x0.5 male thread
Número de pieza de la tuerca 08CN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga axial máx. recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?