MLA23B39-1000S0250-C3-S03

MLA23B39-1000S0250-C3-S03
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 1.000 standard accuracy, C3 end mounting

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$557.15 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Double
Longitud del cuerpo del motor 66 mm / 2,59 in
Calificación de corriente del motor 3,90 amps
Corriente de accionamiento recomendada 5,50 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,99 V
Resistencia 0,51 Ω
Inductancia 1.45 mH
Consumo de energía 7.76 W
Inercia del rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA5-3705
Diámetro del husillo de avance 9,53 mm / 0,375 in
Recorrido lineal por revolución 25,40 mm / 1,000 in
Recorrido por paso lineal 0,1270 mm / 0,00500 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 63,50 mm / 2,50 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C3 = 1/4-20 male thread
Número de pieza de la tuerca 23CN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 145,9 N / 32,8 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 148,6 N / 33,4 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 149,5 N / 33,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 52,5 N / 11,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 79,2 N / 17,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 79,2 N / 17,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?