MLA23B39-0787P0250-C3-S03

MLA23B39-0787P0250-C3-S03
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 20.000 precision accuracy, C3 end mounting

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$561.96 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 65,24 mm (2,57 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Double
Longitud del cuerpo del motor 66 mm / 2,59 in
Calificación de corriente del motor 3,90 amps
Corriente de accionamiento recomendada 5,50 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,99 V
Resistencia 0,51 Ω
Inductancia 1.45 mH
Consumo de energía 7.76 W
Inercia del rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR6-10X3.3M
Diámetro del husillo de avance 10,00 mm / 0,394 in
Recorrido lineal por revolución 20,00 mm / 0,787 in
Recorrido por paso lineal 0,1000 mm / 0,00394 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 63,50 mm / 2,50 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C3 = 1/4-20 male thread
Número de pieza de la tuerca 23CN-01
Temperatura ambiente máx. 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mín. -4 °F / -20 C
Temperatura de almacenamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de almacenamiento mín. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 185,0 N / 41,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 188,2 N / 42,3 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 189,5 N / 42,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 66,7 N / 15,0 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 119,2 N / 26,8 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 121,0 N / 27,2 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 176 °F / 80 C
Temperatura de funcionamiento máx. 122 °F / 50 C
Temperatura de funcionamiento mín. 14 °F / -10 C

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?