MLA23B39-0300P0250-C6-S03

MLA23B39-0300P0250-C6-S03
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.300 precision accuracy, C6 end mounting

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$561.96 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF M6X1.0

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Double
Longitud del cuerpo del motor 66 mm / 2,59 in
Calificación de corriente del motor 3,90 amps
Corriente de accionamiento recomendada 5,50 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,99 V
Resistencia 0,51 Ω
Inductancia 1.45 mH
Consumo de energía 7.76 W
Inercia del rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR3-3710
Diámetro del husillo de avance 9,53 mm / 0,375 in
Recorrido lineal por revolución 7,62 mm / 0,300 in
Recorrido por paso lineal 0,0381 mm / 0,00150 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 63,50 mm / 2,50 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C6 = M6x1.0 male thread
Número de pieza de la tuerca 23CN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 434,1 N / 97,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 441,3 N / 99,2 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 443,9 N / 99,8 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 156,6 N / 35,2 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 218,0 N / 49,0 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 218,0 N / 49,0 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?