MLA23B39-0079S0250-C6-S03
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 2.000 standard accuracy, C6 end mounting
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
- La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
- Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.