MLA11A05-0157P0250-C2-S02

MLA11A05-0157P0250-C2-S02
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.157 precision accuracy, C2 end mounting

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$476.42 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 11
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 32 mm / 1,26 in
Calificación de corriente del motor 0,51 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Par de retención 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,85 V
Resistencia 7,54 Ω
Inductancia 5.22 mH
Consumo de energía 1.96 W
Inercia del rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR4-25X1M
Diámetro del husillo de avance 6,35 mm / 0,250 in
Recorrido lineal por revolución 3,99 mm / 0,157 in
Recorrido por paso lineal 0,0201 mm / 0,00079 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 63,50 mm / 2,50 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C2 = #8-32 male thread
Número de pieza de la tuerca 1XCN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 28,9 N / 6,5 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 30,2 N / 6,8 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 31,1 N / 7,0 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 23,1 N / 5,2 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 26,2 N / 5,9 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 27,6 N / 6,2 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Carga axial máx. recomendada 89 N / 20 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?