MLA11A05-0050S0250-C5-S02

MLA11A05-0050S0250-C5-S02
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.050 standard accuracy, C5 end mounting

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$453.87 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud de la carrera:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 11
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 32 mm / 1,26 in
Calificación de corriente del motor 0,51 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Par de retención 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,85 V
Resistencia 7,54 Ω
Inductancia 5.22 mH
Consumo de energía 1.96 W
Inercia del rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA2520
Diámetro del husillo de avance 6,35 mm / 0,250 in
Recorrido lineal por revolución 1,27 mm / 0,050 in
Recorrido por paso lineal 0,0064 mm / 0,00025 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 63,50 mm / 2,50 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C5 = M4x0.7 male thread
Número de pieza de la tuerca 1XCN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 56,5 N / 12,7 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 59,6 N / 13,4 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 60,9 N / 13,7 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 44,9 N / 10,1 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 51,6 N / 11,6 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 54,3 N / 12,2 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga axial máx. recomendada 89 N / 20 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?