MLA08A05-0333S0150-C4-S01 - Producto reemplazado

Producto MLA08A05-0333S0150-C4-S01 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLAX8A05-0333S0150-C4-S01.

MLA08A05-0333S0150-C4-S01
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C4 end mounting

Longitud de la carrera:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 08
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 29 mm / 1,16 in
Calificación de corriente del motor 0,50 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Par de retención 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 4,50 V
Resistencia 9,00 Ω
Inductancia 2 mH
Consumo de energía 2.3 W
Inercia del rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA8-1824
Diámetro del husillo de avance 4,76 mm / 0,188 in
Recorrido lineal por revolución 8,46 mm / 0,333 in
Recorrido por paso lineal 0,0424 mm / 0,00167 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 38,10 mm / 1,50 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C4 = M3x0.5 male thread
Número de pieza de la tuerca 08CN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga axial máx. recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?