MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - Producto reemplazado

Producto MLA08A05-0333S0150-C1-S01 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.

MLA08A05-0333S0150-C1-S01
Actuador de husillo de transmisión motorizado

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting

Longitud de la carrera:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
  • La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
  • Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 8.99 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF #4-40

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 08
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 29 mm / 1,16 in
Calificación de corriente del motor 0,50 amps
Corriente de accionamiento recomendada 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Par de retención 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 4,50 V
Resistencia 9,00 Ω
Inductancia 2 mH
Consumo de energía 2.3 W
Inercia del rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Precarga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA8-1824
Diámetro del husillo de avance 4,76 mm / 0,188 in
Recorrido lineal por revolución 8,46 mm / 0,333 in
Recorrido por paso lineal 0,0424 mm / 0,00167 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 38,10 mm / 1,50 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Montaje del extremo C1 = #4-40 male thread
Número de pieza de la tuerca 08CN-01
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga axial máx. recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?