MLA08A05-0100S0150-C4-S01 - Producto reemplazado
Producto MLA08A05-0100S0150-C4-S01 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLAX8A05-0100S0150-C4-S01.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.100 standard accuracy, C4 end mounting
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
- La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
- Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.