MD24A050-0150LXX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak MD, 24 Vdc, Carga dinámica: 500 N Acme, Máx. longitud de carrera: 150 mm, Control: EXX + conmutación del motor de señal de bajo nivelCable de 1 m con conductores libres
- Controles avanzados integrados, incluido el bus CAN J1939.
- Compacto y potente.
- Robusto y testeado para los estándares de la industria, que incluyen IP66, IP67, IP69K y 500 horas de pruebas contra niebla salina.