MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

Actuador, Electrak MD, 12 Vdc, Carga dinámica: 2000 N Acme, Máx. longitud de carrera: 100 mm, Control: Interruptores de limitación de final de carrera internosCable de 1 m con conductores libres

Plazo:  2 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$377.30 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Controles avanzados integrados, incluido el bus CAN J1939.
    • Compacto y potente.
    • Robusto y testeado para los estándares de la industria, que incluyen IP66, IP67, IP69K y 500 horas de pruebas contra niebla salina.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.332,0 mm (91,811 in)
L 2.566,0 mm (101,024 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación Yes
Longitud del cable 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica IP66
Calificación de IP, estática IP66, IP67, IP69K
Accionamiento manual No
Carrera nominal 100,00 mm / 3,94 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Ninguno
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 9-16vdc
Máximo consumo de corriente 6,2 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado Yes
Accionamiento inteligente Yes
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 2.000 N / 450 lbf
Carga estática 2.000 N / 450 lbf
Velocidad máx. 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Velocidad mín. 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?