MAM25ADJ-NBARP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MultiTrac, Rodamiento Ball Bushing, 25 mm, Self-Aligning, Cerrado, rodamiento ajustable, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos
- Los rodamientos de bolas MultiTrac, de extrema rigidez, reducen la deflexión y ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que los rodamientos de bolas convencionales.
- La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina la adherencia y la vibración (antideslizante) habituales en los rodamientos lisos de alta fricción.
- Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplaza un rodamiento liso de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.