MAM20WW-NBLL

MAM20WW-NBLL
Rodamientos Ball Bushing MultiTrack

MultiTrac, Rodamiento Ball Bushing, 20 mm, Self-Aligning, Cerrado, rodamiento no ajustable, Not Corrosion Resistant, Dos cepillos integrales

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Los rodamientos de bolas MultiTrac, de extrema rigidez, reducen la deflexión y ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que los rodamientos de bolas convencionales.
  • La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina la adherencia y la vibración (antideslizante) habituales en los rodamientos lisos de alta fricción.
  • Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplaza un rodamiento liso de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado WW
Peso 0,11 kg / 0,243 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diámetro exterior 32 mm / 1,260 in
Longitud 45 mm / 1,772 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 100 N / 22,481 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?