MAM16-SSLLRP

MAM16-SSLLRP
Rodamientos Ball Bushing MultiTrack

MultiTrac, Rodamiento Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Cerrado, rodamiento no ajustable, Corrosion Resistant, Sin cepillos

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Los rodamientos de bolas MultiTrac, de extrema rigidez, reducen la deflexión y ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que los rodamientos de bolas convencionales.
  • La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina la adherencia y la vibración (antideslizante) habituales en los rodamientos lisos de alta fricción.
  • Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplaza un rodamiento liso de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opción de lubricación LL
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,06 kg / 0,132 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diámetro exterior 26 mm / 1,024 in
Longitud 36 mm / 1,417 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 385 N / 86,551 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?