M1-D024-0165-A08-LN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: ILA.DynamicLoad.0165, Máx. longitud de carrera: 8 in, Control: Interruptores de limitación incluidos, sin potenciómetro
- Los interruptores de límite internos apagan la unidad automáticamente al final de la carrera.
- El potenciómetro opcional puede brindar información sobre la ubicación posicional.
- La vara no rota durante el funcionamiento; puede rotarse para el montaje.