M1-D012-0050-A02-LP

M1-D012-0050-A02-LP

Actuador, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: ILA.DynamicLoad.0050, Máx. longitud de carrera: 2 in, Control: Interruptores de limitación incluidos, con potenciómetro


    • Los interruptores de límite internos apagan la unidad automáticamente al final de la carrera.
    • El potenciómetro opcional puede brindar información sobre la ubicación posicional.
    • La vara no rota durante el funcionamiento; puede rotarse para el montaje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 191.8 mm (7.551 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Longitud del cable 300,000 mm / 11,811 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 50,80 mm / 2,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Monitoreo de la posición del potenciómetro
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -26 °C / -15 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 2,5 amp
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 222 N / 50 lbf
Carga estática 1.350 N / 303 lbf
Velocidad máx. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Velocidad mín. 24,64 mm/s / 0,97 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?