LL24B060-0200LEXATNMD

LL24B060-0200LEXATNMD

Actuador, Electrak LL, 24 Vdc, Carga dinámica: 6 kN bola, Máx. longitud de carrera: 200 mm, Control: Control de monitoreo Electrak + conmutación del motor de señal de bajo nivel + entradas de los interruptores de limitación de final de carrera externosCables de 0.3 m de largo con conductores libres

Plazo:  11 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1580.51 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto y confiable
    • Sistema de transmisión motorizado sin escobillas de larga vida útil
    • Conjunto de husillo de bolas y tuerca de larga vida útil
    • Diseño de accionamiento manual robusto
    • Sin mantenimiento
    • Hardware externo inoxidable
    • Ciclo de trabajo más elevado
    • Paquete de monitoreo electrónico Thomson

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 4.306,0 mm (169,528 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
B5 82,0 mm (3,228 in)
C1 27,0 mm (1,063 in)
C2 129,0 mm (5,079 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
C5 82,0 mm (3,228 in)
L 4.569,0 mm (179,882 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica 66
Calificación de IP, estática 66, 69K
Accionamiento manual No
Carrera nominal 200,00 mm / 7,87 in
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 16.8-32 VDC
Máximo consumo de corriente 8,5 amp
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Interruptores de bajo nivel
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente Yes
Tolerancia de carrera 2,000 mm / 0,079 in
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 35%
Carga dinámica 6.000 N / 1.349 lbf
Carga estática 15.000 N / 3.372 lbf
Velocidad máx. 15,00 mm/s / 0,59 in/s
Velocidad mín. 15,00 mm/s / 0,59 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?