LL24B060-0100LEXASMSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak LL, 24 Vdc, Carga dinámica: 6 kN bola, Máx. longitud de carrera: 100 mm, Control: Control de monitoreo Electrak + conmutación del motor de señal de bajo nivel + entradas de los interruptores de limitación de final de carrera externosCables de 0.3 m de largo con conductores libres
- Robusto y confiable
- Sistema de transmisión motorizado sin escobillas de larga vida útil
- Conjunto de husillo de bolas y tuerca de larga vida útil
- Diseño de accionamiento manual robusto
- Sin mantenimiento
- Hardware externo inoxidable
- Ciclo de trabajo más elevado
- Paquete de monitoreo electrónico Thomson