LL24B040-0350LEXAEMMD

LL24B040-0350LEXAEMMD

Actuador, Electrak LL, 24 Vdc, Carga dinámica: 4 kN bola, Máx. longitud de carrera: 350 mm, Control: Control de monitoreo Electrak + conmutación del motor de señal de bajo nivel + entradas de los interruptores de limitación de final de carrera externosCables de 0.3 m de largo con conductores libres

Plazo:  11 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1560.24 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto y confiable
    • Sistema de transmisión motorizado sin escobillas de larga vida útil
    • Conjunto de husillo de bolas y tuerca de larga vida útil
    • Diseño de accionamiento manual robusto
    • Sin mantenimiento
    • Hardware externo inoxidable
    • Ciclo de trabajo más elevado
    • Paquete de monitoreo electrónico Thomson

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 5.776,0 mm (227,402 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
L 6.019,0 mm (236,969 in)
S 350,0 mm (13,780 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Antirrotación No
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica 66
Calificación de IP, estática 66, 69K
Accionamiento manual No
Carrera nominal 350,00 mm / 13,78 in
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 16.8-32 VDC
Máximo consumo de corriente 10,5 amp
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Interruptores de bajo nivel
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente Yes
Tolerancia de carrera 2,000 mm / 0,079 in
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 35%
Carga dinámica 4.000 N / 899 lbf
Carga estática 10.000 N / 2.248 lbf
Velocidad máx. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocidad mín. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?