KGS-2005-023-RH - Producto reemplazado

Producto KGS-2005-023-RH ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGS-2005-P5-RH-6000.

KGS-2005-023-RH
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 20 mm X 5 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Cantidad de surcos: 1


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 19.50 mm (0.768 in)
D2 16.87 mm (0.664 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 20 mm
Diámetro de la raíz 16,900 mm (0,665 in)
Avance 5,0 mm
Longitud roscada del husillo 6.000,00 mm
Cantidad de surcos 1
Material Acero de aleación
Tamaño del cojinete liso del extremo 15 mm
Tipo de rosca Roscado
Peso total 0,002 kg/mm

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?