KGM-N-1205-RH-00

KGM-N-1205-RH-00
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 12 mm X 5 mm, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Canal, 4400 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$276.31 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 12 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGM
Número de pieza del husillo 195-9716
Cantidad de surcos 1

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 4.400 N (989 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?