KGM-G-4005-RH-KK
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 40 mm X 5 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Circuito simple, 26300 N
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
- La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
- Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto