KGM-D-4010-RH-EE

KGM-D-4010-RH-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 10 mm, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Circuito simple, 38000 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$349.27 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
  • Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGM
Cepillo Included
Número de pieza del husillo 195-9711
Cantidad de surcos 1
Peso total 1,000 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 38.000 N (8.543 lbf)
Carga estática 69 kN (15.534 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?