KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 80 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 80 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?