KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 50 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 69000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 50 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000291-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 83,200 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 69.000 N (15.512 lbf)
Carga estática 142 kN (31.968 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?