KGF-L-2505-RH-E-KK

KGF-L-2505-RH-E-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 25 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 12600 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 69.50 mm (2.736 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 25 mm
Avance 5,0 mm
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 0205000271-RL6000
Cantidad de surcos 1
Peso total 16,900 kg

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 12.600 N (2.833 lbf)
Carga estática 19 kN (4.294 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?