KGF-D-6320-RH-EE

KGF-D-6320-RH-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 63 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Polímero de circuito simple, 65100 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$797.36 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.
  • Opción de precarga "1" (holgura reducida), "2" (precarga ligera 1-2 %), "5" (precarga 3-5 %) disponibles al adquirir un ensamblaje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 950.000,00 mm (37.401,575 in)
D4 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
D5 140.000,00 mm (5.511,811 in)
D6 1.350.000,00 mm (53.149,606 in)
G M8x1
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L2 990.000,00 mm (38.976,378 in)
L7 200.000,00 mm (7.874,016 in)
L8 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 63 mm
Avance 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9727
Cantidad de surcos 2
Peso total 3,000 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 65.100 N (14.635 lbf)
Carga estática 170 kN (38.105 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?