KGF-D-4040-RH-EE

KGF-D-4040-RH-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 40 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 35000 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$527.60 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.
  • Opción de precarga "1" (holgura reducida), "2" (precarga ligera 1-2 %), "5" (precarga 3-5 %) disponibles al adquirir un ensamblaje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 40 mm
Avance 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca FSI (Round)
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9713
Cantidad de surcos 4
Peso total 1,200 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 35.000 N (7.868 lbf)
Carga estática 102 kN (22.908 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?